Tilbake til oversikten

Termiske automatsikringer

Termiske automatsikringer er uømfintlige mot høy startstrøm. De gir optimal beskyttelse mot overlast i strømfordelingssystemer, innen automatikkskap- og anleggsteknikk samt beskyttelse av koblingskretser i batterisystemer og interne systemer.

Termiske vernebrytere er egnet for spenning opptil 250 V AC eller 65 V DC.

Applikasjon

Applikasjon termiske automatsikringer  

Applikasjon termiske automatsikringer

Termiske automatsikringer er blant annet optimale for beskyttelse av motorer, lyselementer, magnetventiler, trafoer og el-systemer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00