Tilbake til oversikten

Standarder

Automatsikringer er konstruert for bruk i lavspenningskoblingsanlegg. For disse gjelder standarden DIN EN 60934. Av standarden fremgår hvilke tekniske krav som gjelder for beskyttelsesutstyret, slik at de kan gi pålitelig beskyttelse av ledninger og utstyr. I henhold til standarden skal automatsikringer ha høyere merkekoblingsegenskaper enn det som er nødvendig for overlastforhold. I samspill med en fastsatt kortslutningsanordning har de en betinget merkekortslutningsstrøm.

Produsenter av automatsikringer tilbyr nominelle strømstyrker fra ca. 0,5 til 16 A i forskjellige utløsekarakteristikker. Dermed kan brukeren tilpasse beskyttelsesanordningen helt etter behovene, og slik oppnå høy tilgjengelighet.

DIN EN 60934 gjelder også for koblingsutstyr som beskytter elektriske komponenter ved under- eller overspenning. Den kan benyttes for vekselspenning opptil 440 V og for likespenning opptil 250 V, ved merkestrøm opptil 125 A og for å koble ut merkekortslutningsstrøm opptil 3000 A. Denne standarden inneholder alle nødvendige krav for å sikre/fastsette overensstemmelser med nødvendige driftskarakteristikker gjennom typetesting.

For elektroniske vernebrytere uten galvanisk skille legges UL 2346 til grunn.

Tekniske spesifikasjoner

På de forskjellige produktområdene finner du detaljerte tekniske spesifikasjoner til produktene som beskrives.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00