Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Sømløs og absolutt pålitelig

Ta i bruk en pålitelig og fremtidssikker data-, signal- og effektoverføring.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • Teknikk

    I den automatiserte fremstillingsmetoden av pluggforbindere med Advanced Shielding Technology sørger Pre- og Metal-Molding for forbedret skjermytelse.

  • Bruksområder

    Absolutt pålitelig skjerming av M8- og M12-pluggforbindere med det unike skjermkonseptet Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact er et innovativt skjermkonsept for sensor-/aktuatorkablingen. Den store, sammenhengende 360°-skjermtilkoblingen er unik på markedet og optimaliserer dagens design av M8 og M12-kontakter.

Dine fordeler

  • Pålitelig ved sterke mekaniske belastninger som støt og vibrasjoner
  • Motstandsdyktig mot transient overspenning som følge av koblingsforløp i induktiv last
  • Minimal oppvarmng og sikker strømflyt ved kortslutninger
  • Fremtidsegnet overføring av større datamengder og stadig høyere overføringshastigheter i omgivelser med sterke elektromagnetiske felter
  • Robust også ved ekstreme omgivelsesforhold som blant annet lynnedslag

Absolutt sikker – også ved ekstreme omgivelsesforhold

Fordelene ved Advanced Shielding Technology  

Fordelene ved Advanced Shielding Technology

Flytende metall, som innhyller kabelskjermen fullstendig under produksjonsprosessen, sørger for en ekstremt pålitelig skjermtilknytning og åpner dermed for støysikker overføring av data, signaler og effekt i fremtidens fabrikkautomasjon.

Med Advanced Shielding Technology får du en fremtidssikker kabling.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk