Komponentbeskyttelse

Automatsikringer

Selektiv strømfordeling

Pålitelig beskyttelse mot skadelig overlast- og kortslutningsstrøm ved hjelp av automatsikringer.

Selektiv utstyrsbeskyttelse med tilpasset utløsekarakteristikk gir optimal sikkerhet for alle forbrukere. Dermed kobles kun de områdene ut som er berørt av overlast- eller kortslutningsstrøm. På de neste sidene lærer du hvordan beskyttelsesutstyr fungerer og hvilke bruksområder de forskjellige variantene er egnet for.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

CBM – Flerkanals automatsikringer

Idriftsettelse og signalisering


Strømbegrensning – hva er det?

Egenskaper ved vernebrytere med og uten aktiv strømbegrensning