Tilbake til oversikten

ny

Unmanaged svitsjer med beskyttelsesgrad IP67 – kompakt og robust for feltinstallering

Unmanaged svitsjer i serien 1000 overbeviser med kompakte byggformer, overføringshastigheter på Gigabit-området og fleksible monteringsmuligheter. De nye variantene 1608/1708 har beskyttelsesgrad IP65/66/67 og robust M12-Push-pull-tilkoblingsteknikk.

Dine fordeler

  • Fleksibel tilkoblingsteknikk, egnet for klassisk M12-skrutilkobling og innovativ M12-Push-pull-teknologi
  • Tilnærmet ubegrensede monteringsmuligheter grunnet 60 mm smal byggform
  • Robust metallhus
  • PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata

Viktigste egenskaper

  • Beskyttelsesgrad IP65/66/67
  • Temperaturområde: -40 °C … +70 °C
  • Forsyningsspenning 12 V DC … 57 V DC
  • M12-tilkoblingsteknikk


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00