Tilbake til oversikten

Forklaring av produktbetegnelsen for artikler i serien MACX Analog

Betegnelsen på produktet inneholder blant annet informasjon om enhetenes funksjon, forsyning og tilkoblingsteknikk.
Eksempelet nedenfor viser deg hvordan betegnelsen skal tolkes.

Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Eksempel på oppbygging av produktbetegnelsen for artikler i serien MACX Analog

Med mateskilleforsterker MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP som eksempel viser vi deg hvordan du tolker de enkelte segmentene i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
SerieMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL
Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet PL
Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL
Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet PL
FunksjonSLStandard line, kompakt og gunstig modul
Tillegg 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Mateskilleforsterker
Utgangsskilleforsterker
Ventilstyremodul, spenning uten last  21 ≤ x < 22 V DC
Ventilstyremodul, spenning uten last 23 ≤ x < 24 V DC
Ventilstyremodul, spenning uten last 24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexer for digital tilknytning av HART-egnet feltutstyr
HART-tilkoblingskort
Mate- og feilmeldingsmodul
InngangUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Spennings- og strøminngang
Mate- og inngangsskilleforsterker, strøminngang
Strøminngang
Strøminngang, tokanals
Motstandstermometer, termoelementer og mV-kilder
Motstandstermometer
Termoelementer og mV-kilder
NAMUR-nærinitiator eller -bryter
NAMUR-nærinitiator eller -bryter, tokanals
UtgangUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Spennings- og strømutgang
Strømutgang
to strømutganger
Spennings- og strømutgang med grenseverdirelé
Potensiometer (motstand)
N/O-relekontakt
to NO/-relekontakter
Transistorutgang, passiv
to transistorutganger, passiv
Resistive egengskaper etter EN 60947-5-6
Resistive egenskaper etter EN 60947-5-6, Yokogawa-kompatibel
Resistive egenskaper etter EN 60947-5-6, Honeywell-kompatibel
Strømbegrensning 25 mA
Strømbegrensning 40 mA
Strømbegrensning 48 mA
Strømbegrensning 58 mA
en kanal HART-Transparent
Forsyning
UP
LP
24 V DC forsyning
Universal power (stort forsyningsområde AC/DC)
Loop powered (sløyfematet)
Tillegg 2LFD
HV
ILP
Gjenkjenning av ledningsfeil                                                                                                          High voltage (høy testspenning)                                                                                        Input Loop powered (inngangssløyfematet)
Tilkobling
SP
Skrutilkobling
Push-in Technology
Konfigurering
NC
C
ikke konfigurert, standardkonfigurering
ikke konfigurert, standardkonfigurering
med bestillingskonfigurering, kan endres

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Forklaring av produktbetegnelsen for artikler i serien MACX Analog

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk