Tilbake til oversikten

PoE-injektorer

PoE injektorer

Med Power-over-Ethernet-injektorer forsyner du utstyret i felten med data og spenning via kun én kabel. Med de alternative tilkoblingsteknologiene IDC, push-in- eller skrutilkobling forenkles installeringen av feltkabelen betraktelig.

Dine fordeler

  • Midspan injektor med forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt i henhold til IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Stort utvalg med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
  • Skjermstrømovervåking for diagnostikk ved skjermstrøm i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet eller potensialforskjeller
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Galvanisk skille av den interne strømforsyningen

Forskjellige ytelsesstandarder og potensialskille

Galvanisk skille av den interne strømforsyningen  

Beskyttelse mot kortslutning i form av potensialskille

Med det store utvalget forskjellige ytelsesklasser oppfylles de individuelle kravene dine. PoE-injektorene finnes i standardene IEEE 802.3 af og at for opptil 30 watt. Utover dette tilbyr vi allerede i dag utstyr for den kommende standarden opptil 60 watt i henhold til IEEE 802.3 bt.

Galvanisk skille av det interne strømforsyningskonseptet: Forsyningsspenningen og porten som leder Power-over-Ethernet er ved enkelte utførelser galvanisk adskilt.

Det gir optimal beskyttelse mot kortslutning i dataledningene på feltsiden.

Allsidige tilkoblingsteknikker og tildekket tilkoblingskammer

Rask og enkel tilkobling  

Alternative tilkoblingsteknikker

Bedre fleksibilitet og tidsbesparelse ved installeringen: Velg mellom IDC-, push-in-, skru- og RJ45-tilkobling.

Tildekket kabeltilkoblingskammer: Et vippedeksel dekker til tilkoblingsrommet på feltkabelsiden med tilkoblingsklemmer og skjermforbindelse. Dermed er et enhetlig installasjonsbilde sørget for. I tillegg til den rent optiske fordelen beskyttes de ømfintlige tilkoblingstrådene mot ytre påvirkninger.

Verktøyløs skjermtilkobling

Tilkobling uten komponenter som kan gå tapt  

Verktøyløs skjermtilkobling

Kabelskjermen tilkobles utstyret helt enkelt og uten bruk av verktøy - samtidig med strekkavlastning. Legg kabelen i sjakten for formålet, lukk skjermplaten - ferdig! Din fordel: Rask installering grunnet tilkobling uten verktøy og uten komponenter som kan gå tapt.

Overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking på feltkabelsiden

Skjermstrømovervåking via LED  

Skjermstrømovervåking via LED

PoE-injektorene INJ 2000 finnes med de nye funksjonene overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.

Den integrerte overspenningsbeskyttelsen beskytter utstyret og anvendelsen mot abrupt høye spenninger på dataledningene.

Kabelskjermstrømovervåkingen benyttes som diagnostikk. Ved potensialforskjeller eller annen skjermstrøm som følge av påvirkninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet vises dette via en lysdiode.

Her kommer du til produktlisten med PoE-injektorer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Ethernet-patchepanel

Rask og enkel forbindelse til felten

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk