Tilbake til oversikten

ny

PLS-utvidelse til PLCnext Control – ekstra Ethernet-grensesnitt

Modulen har et ekstra Ethernet-grensesnitt med en ytterligere MAC-adresse for PLCnext Control i utførelsen Axiocontrol. I den forbindelse kobles modulen til en kompatibel PLS på venstre side. Konfigureringen foregår via PLCnext Engineer.

Dine fordeler

  • Individuell utvidelsesmulighet for kontrollere i serien PLCnext Control, utførelse Axiocontrol.
  • Ytterligere, Gigabit-egnet Ethernet-grensesnitt
  • Ytterligere uavhengig MAC-adresse
  • PROFINET-støtte

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling via RJ45-bøssing
  • Tilknytning til PLCnext Control, utførelse Axiocontrol, på venstre side
  • Utvidet temperaturområde: -25 °C … +60 °C
  • Kan brukes i røffe omgivelser i henhold til Axiocontrol-standard

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk