Tilbake til oversikten

ny

Sikkerhetskontroller til PLCnext Technology – sikker høyytelseskontroller

Den første høyytelseskontrolleren for PLCnext Technology. Det åpnes for bruk i applikasjoner med de strengeste sikkerhetskrav i henhold til SIL3, henholdsvis PLe. Standard- og Safety-programmering i kun ett engineering-verktøy med PLCnext Engineer.

Dine fordeler

  • Høyeste maskinsikkerhet grunnet prosessorer med ulike egenskaper og støtte av opptil 300 PROFIsafe-enheter
  • Foretrukne programmeringsspråk og -omgivelser, Open Source Software, apper, PROFICLOUD og om kort tid også PLCnext Store med sanntidsutførelse
  • En av de høyeste ytelsene på markedet grunnet Intel i5 Dual-Core-prosessor og to kraftige prosessorer på ARM-arkitektur

Viktigste egenskaper

  • PROFINET-kontroller og -device
  • Støtter PROFIsafe Profile V2.6.1
  • Safety-CPU:
    • 1 x ARM® Cortex®-A9, 800 MHz,
    • 1 x ARM® Cortex®-A8, 600 MHz
  • Standard-CPU: Intel® Core™ i5-6300U (Dual Core, 2,4 GHz)
  • Nettorganisering av anlegg M2M med OPC UA

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk