Tilbake til oversikten

ny

Allsidige printmoduler – faste tilkoblinger i PROFINET-omgivelser

Printmoduler til bruk med PROFINET forenkler den faste tilkoblingen i mange tilfeller, for eksempel innen prosessautomatisering. Ulike utgangsretninger og tilkoblingsteknikker åpner for ideelle løsninger rundt en sterk kretskorttilkobling.

Dine fordeler

  • Omfattende portefølje med printmoduler til mange forskjellige applikasjoner
  • Egnet for ulike utstyrsdesigns grunnet horisontale, vertikale og skrå ledertilkoblingsretninger
  • Feiltilkobling utelukket: Fargekoding og merking gir enkel kabling
  • Oppfyller kravene i henhold til CAT5 etter EN 50173 og ISO/IEC 11801

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt: 0,14 til 4 mm²
  • Delingsmål: 3,5 og 5,0 mm
  • 4-polet
  • Skru- eller fjærtilkobling
  • Egnet for bølgeloddeprosesser
  • Oppfyller kravene i henhold til Guideline for PROFINET (Rev. 05/2017)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Produktnavigator til pluggforbindere og elektronikkhus

Produktnavigator

Kompakt oversikt over pluggforbindere og elektronikkhus.

Mer informasjon
Nye pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact

Nye pluggforbindere og elektronikkhus

Bli kjent med våre nye pluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Til Nyheter 2020/2021