Tilbake til oversikten

Flerkanals elektroniske automatsikringer – kompakte og individuelt innstillbare

De nye elektroniske automatsikringene CBMC kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter. Det betyr følgende: Strøm stilles inn helt enkelt og fleksibelt, du sparer plass, og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent. Fra midten av 2017 er også varianter med IO-Link for integrerering i kontrolleren tilgjengelig.

Dine fordeler

  • Enkel utskiftning av utstyr takket være kompakt konstruksjon og individuelle innstilingsmuligheter
  • Strømkretser stilles inn uten bruk av verktøy via enknappsbetjening
  • Kan bestilles prefabrikkert – beskyttelse som er nøyaktig tilpasset anlegget ditt
  • Intern utgangssikring gir optimal beskyttelse av NEC Class 2-strømkretser
  • Komplett prosessovervåking og -styring grunnet IO- Link-grensesnitt

Viktigste egenskaper

  • Fire uavhengige kanaler
  • Nominell strøm kan stilles inn i trinn a 1 A
  • Potensialfri fjernmeldekontakt
  • Individuelle merkemuligheter
  • Elektronisk beskyttelse mot overlast og kortslutningsstrøm
  • Merkespenning: 24 V DC
  • Push-in-tilkobling
  • IO-Link-grensesnitt


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk