Installeringssystem

Installeringssystem QPD

Rask og enkel energifordeling

Pålitelig tilkobling av ledere i få trinn, uten spesialverktøy - med installeringssystemet.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

Søk i Installeringssystem

Vis alle produktene i denne kategorien

Koble til ledninger raskt og ukomplisert og uten bruk av spesialverktøy – ved hjelp av installeringssystemet QPD. Du kan velge blant faste og pluggbare tilkoblinger med opptil fire utganger. Den brukervennlige IDC-tilkoblingen gjør at du sparer opptil 80 % av tiden ved tilkoblingen – det være seg enkel tilkobling av ledninger, energifordeling eller tilkobling av utstyr.

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Fleksibel utforming av energifordelingen takket være faste og pluggbare QPD-varianter
  • God pålitelighet grunnet robuste hus i beskyttelsesgrad IP68/IP69K, med støtsikkerhet IK07
  • Elektronikk som er beskyttet hele veien, ettersom husene ikke trenger å åpnes når tilledningen kobles til

Rasjonell elektroinstallering – etter ønske med faste eller pluggbare tilkoblinger

Installeringssystem QPD  

Installeringssystem QPD

Energifordelinger for industrien trenger ikke å være vanskelige og omstendelige. Det er det robuste IP68/69K installeringssystemet QPD for effekt opptil 690 V / 40 A fra Phoenix Contact et synlig bevis på. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten spesialverktøy. Du kan velge faste eller pluggbare tilkoblinger på enheten og slik bygge opp fleksible fordelingsløsninger. Utstyrstilkoblinger kan også helt enkelt omsettes i praksis, uten at enheten må åpnes. Den ømfintlige elektronikken forblir beskyttet mot påvirkninger i omgivelsene.

Produktoversikt QPD

Produktoversikt QPD

Produktoversikt QPD

(1) Veggjennomføringer
Veggjennomføringer er kabelnipler som kan kobles til utenfra. Når de tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes når ledninger skal kobles til. Dermed er produsentens spesifikke beskyttelsesklasse sørget for.

(2) Ledningsforbinder
Ledningsforbinderen er egnet for å forlenge ledningen eller utføre reparasjoner. Kombinert med pluggforbinderen kan effektforbinderen benyttes som fleksibel koblingsforbindelse.

(3) Pluggforbinder
For rask utskiftning av utstyr – ved servicetilfeller eller ved installering med prefabrikkerte ledninger – er pluggforbinderen med foranliggende PE-kontakt spesielt godt egnet. Den er kodet mot feilplugging.

(4) T-fordeler
Ved hjelp av den kompakte T-fordeleren kan man helt enkelt installere en radialledning for forbrukere. 

(5) H-fordeler
H-fordeleren er en kompakt og robust koblingsboks som er rask å koble til. De fire tilkoblingene er koblet parallelt med hverandre og åpner dermed i tillegg for bruk som stjernefordeler.


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger


Industriell elektroinstallering med QPD

Installeringsløsningen i utstrakte industrianlegg.


Installeringssystem QPD

Rask og enkel konfeksjonering

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk