Tilbake til oversikten

Ex-i-I/O-er: Egensikre komponenter for registrering av signaler på Ex-området

Ex-i-produkter fra Phoenix Contact står for sikker og pålitelig automatisering på potensielt eksplosive områder. Intrinsic Safety, forkortet IS, er teknikken som angir virkemåten til egensikre enheter.

Din Inline-I/O-stasjon installeres i sone 2, sensorene og aktuatorene etter behov i sone 0, 1 eller 2.

Isolatorklemme til egensikre I/O-moduler

Inline-isolatorklemme  

Ex i-isolatorklemme

Utvid den eksisterende Inline-I/O-stasjonen med egensikre komponenter. Med Inline-isolatorklemmen separerer du de egensikre modulene fra de allerede tilkoblede modulene i de resterende stasjonene.

Dine fordeler:

  • Robust og sikkert skille mellom egensikre og ikke egensikre I/O-moduler
  • Høyere fleksibilitet ved utvidelse av Inline-I/O-stasjoner
Tilbake oppover

Strømforsyning for egensikre I/O-moduler

Egensikker strømforsyning  

Ex-i-strømforsyning

En forutsetning for egensikre systemer er et sikkert galvanisk skille. For å få en pålitelig strømforsyning av dine egensikre I/O-moduler tilbyr Phoenix Contact en spesiell Inline-klemme: Ex-i-strømforsyningen.

Fordelene:

  • Diagnostikkdioder viser stasjonsutnyttelsen i følgende trinn: Normal, høy og overlast. Dermed reduserer du forekomster av feilfunksjoner og ulykkesrisiko.
  • Strømforsyningen sørger for nødvendig avstand mellom egensikre og ikke egensikre tilkoblingsledninger.
Tilbake oppover

Egensikre I/O-moduler for digitale signaler

Digital Ex-i-I/O-modul  

Ex-i-I/O-moduler for digitale signaler

Til disse egensikre Ex-i-I/O-modulene kan du koble Ex-godkjente sensorer og aktuatorer samt også NAMUR-sensorer. Alle de fire kanalene kan velges og konfigureres etter ønske. For eksempel for potensialfrie kontakter, summere, signalsøyler eller magnetventiler.

Rask lokalisering av feil: Diagnostikkdiodene på hver kanal viser trådbrudd eller kortslutninger.

Tilbake oppover

Egensikre I/O-moduler for analoge signaler

Analog Ex i-I/O-modul  

Ex i-I/O-moduler for analoge signaler

De fire kanalene til disse egensikre I/O-modulene kan benyttes variabelt:

  • For strømområder fra 0 til 20 mA
  • For strømområder fra 4 til 20 mA
  • For inngangsspenningsområdet fra 0 til 10 V

Analoge Ex i-I/O-moduler støtter alle tre formater med en maksimal oppløsning på 16 bit.

Rask lokalisering av feil: Diagnostikkdiodene på hver kanal viser trådbrudd eller områdeunder- eller overskridelse for inn- og utganger.

Tilbake oppover

Egensikre I/O-moduler for registrering av temperaturer

Ex-i-I/O-modul for registrering av temperaturer  

Ex i-I/O-moduler for registrering av temperaturer

De egensikre I/O-modulene for registrering av temperaturer har fire kanaler som kan konfigureres uavhengig av hverandre. Samtlige kanaler støtter forskjellige funksjoner for registrering av temperaturer:

  • Resistive temperatursensorer som Pt 100 i 2- eller 3-lederteknikk
  • Forskjellige standardtyper for termoelementer (J, K, E, R, S og T)
  • Registrering av -100 mV til +100 mV signaler
  • Registrering av motstand 0...800 Ω eller 0...5 kΩ

Rask lokalisering av feil: Diagnostikkdiodene på hver kanal viser trådbrudd eller områdeunder- eller overskridelse for sensorer.

Tilbake oppover

Egensikre komponenter for registrering av signaler på Ex-området.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk