Tilbake til oversikten

Forklaring av produktbetegnelsen for artikler i serien MINI Analog Pro

Betegnelsen på produktet inneholder blant annet informasjon om enhetenes funksjon, forsyning og tilkoblingsteknikk.
Eksempelet nedenfor viser deg hvordan betegnelsen skal tolkes.

3-veis skilleforsterker

Eksempel på oppbygging av produktbetegnelsen for artikler i serien MINI Analog Pro

Med treveisskilleforsterker MINI MCR-2-UI-UI-PT som eksempel viser vi deg hvordan du tolker de enkelte segmentene i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
SerieMINI MCRMeget kompakt skilleforsterker, byggbredde 6,2 mm
Funksjon2med pluggbar tilkoblingsteknikk og strømmåling under drift
Tillegg 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
PLS
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Konstantspennings-/strømkilde
Sensorforsyning
InngangUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Spennings- eller strøminngang
Spenningsinngang
Strøminngang
Termoelementsignaler
NAMUR-nærhetsinitiator eller bryter
Motstandstermometer og RTD sensorer
0 ... 20 mA inngangssignal
4 ... 20 mA inngangssignal
Potensiometer (motstand)
Motstandstermometer og termoelementer, mV
Frekvensinngang
UtgangUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Spennings- eller strømutgang
Strømutgang
Spenningsutgang
to strømutganger
Frekvens, PWM-utgangssignal
Relé-vekselkontakt-utgang
N/C-relekontakt
0 ... 20 mA utgangssignal
4 ... 20 mA utgangssignal
Spennings- eller strømutgang og N/O-relekontakt
to N/O
Frekvens, PWM-utgangssignal og N/O
to spennings- eller strømutganger
ForsyningILP
OLP
Inngangssløyfematet
Utgangssløyfematet
Tillegg 20
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal
Tilkobling


PT

Skrutilkobling
Push-in Technology

Konfigurering
NC
C
ikke konfigurert, standardkonfigurasjon
ikke konfigurert, standardkonfigurasjon
Bestillingskonfigurasjon, kan endres
 
Tillegg 30
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere