Tilbake til oversikten

ny

Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet – sikkerhet for maskiner og anlegg

I samtlige trinn av produktets livssyklus designes og produseres skilleforsterkerne MACX i henhold til standarder i IEC EN 61508. Nye grenseverdikoblere og temperaturmåleomformere åpner for nye funksjoner.

Dine fordeler

  • Bruk opptil SIL 2 og i 2-kanals arkitektur opptil SIL 3 (SC 3) grunnet sertifisering etter IEC EN 61508
  • Feilfri signaloverføring takket være patentert overføringskonsept
  • Konfigurering av grenseverdikobler uten bruk av programvare
  • Enkel energilasking via T-konnektor

Viktigste egenskaper

  • Kan benyttes opptil SIL 2 / SIL 3 etter IEC 61508
  • Sikkert galvanisk skille med 2,5 kV prøvespenning
  • Byggbredde 12,5 mm
  • Skru- eller push-in-tilkobling

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk