Tilbake til oversikten

ny

DC-UPS med IQ Technology for industrielle nettverk

Den første intelligente QUINT UPS for integrering i etablerte industrielle nettverk: Anleggene dine forsynes uavbrutt videre også ved nettsvikt. Battery Management System med IQ Technology og ytelsessterk batterilader sørger for optimal anleggstilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Evaluering av State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) grunnet intelligent Battery Management System (BMS)
  • Automatisk gjenkjenning av batterikapasitet og -teknologier (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Overvåking av utgangsstrøm og -spenning samt manuell inn- og utkobling av anlegget
  • SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt, parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre

Viktigste egenskaper

  • Integrerte grensesnitt: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT eller USB
  • IQ Technology og SFB Technology
  • Den sterkeste batteriladeren med opptil 5 A
  • Statisk boost opptil 125 % permanent
  • Dynamisk boost opptil 200 % i fem sekunder
  • Kaldstartfunksjon (Battery-Start)
  • PC-modus for nedstengning av PC-er
  • Smal byggform


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk