Tilbake til oversikten

ny

Andre generasjon DC-ladekabel GB/T – hurtiglading i Kina med opptil 250 kW

Den nye generasjonen DC-ladekabler etter GB/T-standard støtter ladeytelser opptil 250 kW og dermed også enda raskere lading av elbiler. I henhold til nyeste GB/T-standard kan ladepluggen i tillegg låses i holderen, dette for å beskytte mot hærverk.

Dine fordeler

  • Høy ladeytelse gjør at ladingen av elbiler går raskt
  • Beskyttelse mot hærverk takket være låsing i holderen
  • Sikker grunnet temperaturmåler direkte på effektkontaktene
  • Pålitelig beskyttelse mot vær og vind grunnet beskyttelsesgrad IP54
  • Individuell branding: Bruk av egen logo

Viktigste egenskaper

  • Merkespenning 1000 V DC
  • Ledningslengde 5 ... 10 m
  • Samsvar med GB/T 20234.3-2015
  • CE-samsvar i henhold til IEC 62196-3
  • CQC-forsegling (China Quality Certification)
  • Beskyttelsesgrad IP54 (med beskyttelseshette)
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Kun minimale plugg- og trekkrefter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk