Tilbake til oversikten

ny

Axioline-F-komponenter – I/O-moduler for ekstreme forhold

For det raske og meget robuste I/O-systemet med høy signaltetthet, Axioline F, finnes det nå også ytterligere I/O-moduler med utvidet temperaturområde og lakkerte kretskort. Dermed åpner Axioline F for enda flere bruksområder.

Dine fordeler

  • Utstrakte bruksmuligheter takket være stort temperaturområde
  • De lakkerte kretskortene tåler selv de vanskeligste omgivelsesforhold
  • Høy støysikkerhet også i omgivelser med sterke elektromagnetiske forstyrrelser
  • Rask installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

Viktigste egenskaper

  • -40 °C … +70 °C
  • Tillatt luftfuktighet (drift): 5 % … 95 %
  • Støyemisjon: Klasse B i henhold til EN 61000-6-3
  • Støysikkerhet: 8 kV luftutladning i henhold til EN 61000-4
  • Brukshøyde: 3000 moh. uten derating


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk