Tilbake til oversikten

ny

Axioline F-komponenter – I/O-modul for pulsbreddemodulasjon

Axioline F er det raske, enkle og robuste I/O-systemet. Produktspekteret suppleres nå med en I/O-modul for pulsbreddemodulasjon. To kanaler som fungerer uavhengig av hverandre åpner for pulsbreddemodulasjon (PWM) av utgangssignalene.

Dine fordeler

  • Redusert lagerhold grunnet bruk av driftsmodi pulsbreddemodulasjon og impulsgenerator i en og samme modul
  • Fleksibel tilkobling av perifert utstyr fordi 5 V- eller 24 V-utgang pr. kanal kan velges for individuelt bruk
  • Valgfri frekvensoppløsning for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Rask installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

Viktigste egenskaper

  • Støtter driftsmodiene pulsbreddemodulasjon og impulsgenerator
  • Push-Pull-utgang
  • Output 5 V- eller 24 V-signaler
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA ved 24 V-utgang


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk