Tilbake til oversikten

ny

Axioline F-IO-Link-master – IP20-master for tilkobling av IO-Link Devices

IO-Link-master for tilkobling av opptil åtte IO-Link-Devices i automatikkskapet og bruk i Axioline F-I/O-systemet. IO-Link-Devices parametriseres via programmet IOL-CONF.

Dine fordeler

  • Komfortabel parametrisering av tilkoblede IO-Link-Devices via programmet IOL-CONF
  • Rask installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
  • Antall IO-Link-porter innenfor en Axioline F-I/O-stasjon økes enkelt ved å legge til ytterligere IO-Link-mastere

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling av åtte IO-Link-Devices
  • Tilkobling av IO-Link-Devices i trelederteknikk
  • Parameterdatabeholdning på master
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.2
  • Beskyttelsesgrad IP20


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk