Tilbake til oversikten

ny

Axioline E-komponenter – IO-Link-Device med fire analoge TC-innganger

Axioline E-IO-Link/analogomformer er en IO-Link-Device som overfører analogsignaler fra termoelementer (TC)
type K via IO-Link-protokollen.

Dine fordeler

  • Rask tilkobling av termoelementene ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
  • Enkel tilknytning av fire vanlige termoelementer i felten
  • Plassbesparende installering på grunn av kompakt byggform

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling av en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 4-polet)
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.2
  • Fire differanseinnganger for termoelementer
  • Måleområde: -270 °C … +1372 °C
  • Beskyttelsesgrad IP65


Tilbake til oversikten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk