Tilbake til oversikten

ny

Beskyttelsesdeksel til AC-ladekontakter type 2 – rask montering av pålitelig beskyttelse

For å beskytte AC-ladekontaktene i ladestasjonene og veggboksene dine pålitelig mot vær og vind tilbyr vi spesielle beskyttelsesdeksler. Det nye, selvlåsende beskyttelsesdekselet for type 2-ladekontakter har skruforbindelse på forsiden og er dermed enda enklere å montere.

  • Pålitelig beskyttelse av ladekontakten mot alle typer værforhold og mot hærverk
  • Meget enkel montering grunnet skruforbindelse på forsiden
  • Redusert monteringsarbeid grunnet påstøpt pakning
  • Separat påbyggingsramme er ikke nødvendig
  • Individuell branding: Bruk av egen logo

Viktigste egenskaper

  • Samsvar med IEC 62196-2
  • Beskyttelsesgrad IP54
  • Selvlukkende
  • Dimensjoner (b x h x d): 93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
  • Hulldimensjoner: 60 mm x 60 mm
  • Skruer inngår ikke i leveransen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk