Tilbake til oversikten

EV Charge Control Basic NAR

Nøkkelferdig AC-ladestyring til det nordamerikanske markedet (NAR)

EVCC Basic NAR finnes som kretskortvariant og som monteringsskinneenhet  

EVCC Basic NAR som kretskort- og monteringsskinneenhet

AC-ladestyringen EVCC Basic NAR er spesielt utviklet for ladestasjoner i henhold til SAE J1772 på det nordamerikanske markedet. Med de integrerte vernebryterne og gjengkjenning av feilstrøm i henhold til UL 2231 oppfyller styringen alle standardkrav i henhold til UL 2594. For privat eller næringsmessig bruk finnes det kretskort- og monteringsskinnevarianter.

  • Optimalisert og plassbesparende for ladestasjoner på det nordamerikanske markedet med samlede funksjoner på ett kretskort
  • Redusert arbeid i forbindelse med godkjennelse takket være eksisterende sertifisering etter UL-standard
  • Høy tilgjengelighet for ladestasjonen takket være eksisterende overvåking av feilstrøm med automatisk selvtest
  • Enkel implementering i styresystemer grunnet standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt

Applikasjonseksempel: Level 2-ladepunkt med kjøretøyladeplugg type 1

Visning: Oppbygging av et level 2-ladepunkt med type 1 kjøretøyladeplugg  

Level 2-ladepunkt med kjøretøyladeplugg type 1

Med AC-ladestyringen EV Charge Control Basic NAR monteres ladestasjoner både raskt og enkelt. De integrerte funksjonene reduserer kablingsarbeidet og gir plassbesparende oppbygging. Behovet for eksterne komponenter er minimalt:

  • Frigivelsen foregår eksempelvis via en ekstern nøkkelbryter
  • Statusen vises ved hjelp av LED-er
  • Energiforsyningen samt ledningen til kjøretøyladepluggen etableres via klemmer direkte på kretskortet

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk