Tilbake til oversikten

ny

AC-ladekabel type 1 med PSE-sertifikat – vekselstrømslading i Japan med opptil 7,5 kW

Våre AC-ladekabler type 1 med åpen ledningsende finnes nå med PSE-sertifisering, som i Japen er den vanlige sikkerhetsstandarden for elinstallasjoner. Dermed kan du nå selge AC-ladestasjonene og veggboksene også på det japanske markedet.

Dine fordeler

  • Vellykket salg av ladeløsningene dine på det japanske markedet
  • Pålitelig mot uautorisert uttrekking takket være låsing med bøylemekanisme
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
  • Vanntett og dermed ingen vanninnløp via ledningen
  • Individuell branding: Bruk av egen logo

Viktigste egenskaper

  • AC kjøretøyladeplugg med åpen ledningsende
  • Merkespenning 250 V AC
  • Merkestrøm 30 A, 1-faset
  • Ledningslengde 5 m (ytterligere på forespørsel)
  • Samsvar med SAE J1772, IEC 62196-2, PSE
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Kun minimale plugg- og trekkrefter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk