Måletrafoskillerekkeklemmer

Fleksible måletrafo-skillerekkeklemmer for alle trafoprøvekoblinger

Sikkert skille og kortslutning

Kompakte klemmer som gir en enkel og individuell oppbygging av måletrafosett.

Tilbake til Strøm- og spenningsmåling

Kategorier

Søk i Måletrafoskillerekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Med måletrafoskillerekkeklemmene bygger du opp koblingsanleggene både plassbesparende og modulært. Det pluggbare CLIPLINE complete-systemtilbehøret for testing og kortslutning av strømtrafoene samt potensialfordelingen kan plasseres innenfor klemlistene, avhengig av type bruk. Måletrafoskillerekkeklemmene finnes med forskjellige tilkoblingsteknikker.

Dine fordeler

  • Optimale funksjoner – opptil seks universelle funksjonssjakter for potensialfordeling eller for testformål
  • Enkel og pålitelig betjening takket være entydig merking og feste av koblingstilstanden
  • Modulær oppbygging av trafokoblinger i form av pluggbare måletrafoskillerekkeklemmer
  • Pålitelig beskyttelse av tilkoblede strømtransformatorer grunnet pluggvarianter med integrert forankoblet kortslutningskontakt
  • Enkel og funksjonell oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00