Rekkeklemmer

Rekkeklemmer

Alle tilkoblingsteknikker – ett system

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete er unikt: Det åpner for fritt valg av tilkoblingsteknikk.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Push-in-tilkobling
    Push-in-tilkobling

    Lave innstikkskrefter ved push-in-tilkoblingsklemmene åpner for lett og direkte innføring av lederne.

  • Fjærkrafttilkobling
    Fjærkrafttilkobling

    Den kompakte fjærkrafttilkoblingen gir en konstant sikker forbindelse ved høye vibrasjonspåkjenninger.

  • Hurtigkobling
    Hurtigkobling

    Den patenterte IDC-kontakten gir tidsbesparende tilkobling uten forbehandling av ledere.

  • Skrutilkobling
    Skrutilkobling

    Skrutilkoblingen, som er anerkjent over hele verden, oppfyller selv de høyeste krav og dekker et stort bruksområde.

  • Bolttilkobling
    Bolttilkobling

    Langtidsstabil kobling av alle typer ledere: Flerledertilkobling grunnet flere kabelsko pr. bolt.

  • Barrieretilkobling
    Barrieretilkobling

    Ved hjelp av barriereklemmer kobler du ledere med ringkabelsko raskt og enkelt.

  • Spesialtilkobling
    Spesialtilkobling

    Spesielle tilkoblingsteknikker for individuelle krav innen industrien.

Søk i Rekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Om du velger skru-, fjærkraft-, push-in-, hurtig-, eller bolttilkoblingsmetoden: Alle tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset innbyrdes takket være den doble funksjonssjakten. Og tilbehøret er det samme.

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet: Klemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset
  • Laske- og testmuligheter grunnet dobbel funksjonssjakt
  • Kostnadsbesparende, ettersom laske-, merke- og testtilbehøret er enhetlig

CLIPLINE complete - alle tilkoblingsteknikker, ett system

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete  

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete gir deg mulighet til å reagere fleksibelt på alle ønsker kundene måtte ha, og det over hele verden. Du kan velge mellom følgende tilkoblingstyper:

  • Enkel push-in-tilkobling PT og PTV
  • Universell skrutilkobling UT
  • Kompakt fjærkrafttilkobling ST
  • Rask QUICKON-tilkobling QT
  • Pluggbare tilkoblingsløsninger COMBI
  • Robust bolttilkobling RT

‍CLIPLINE complete, enhetlig tilbehør for alle klemmer

Ett tilbehør til alle tilkoblingsteknikker  

Ett tilbehør til alle tilkoblingsteknikker

‍CLIPLINE complete har et enhetlig tilbehør for alle tilkoblingsteknikker:

  • Tilbehøret for merking og testing er standardisert og holder lager- og logistikkostnadene nede.
  • Alle rekkeklemmer kan kombineres ubegrenset innbyrdes takket være den doble funksjonssjakten.
  • Det enhetlige pluggområdet til pluggsystemet COMBI gir en tidsbesparende og modulær oppbygging av applikasjonen.
  • Det multifunksjonelle, standardiserte skilleområdet for samtlige skilleklemmer tar opp forskjellige plugger.

CLIPLINE complete, kompetanse innen forbindelsesteknikk

Internasjonalt godkjent rekkeklemmesystem  

Internasjonalt godkjent rekkeklemmesystem

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gjennomgår kontroller som strekker seg ut over standarden for vanlige rekkeklemmer. Resultatene av kontrollene åpner for bruk av klemmene i samtlige bransjer som for eksempel følgende:

  • Anleggs- og maskinteknikk
  • Prosessteknikk
  • Kjemi og petrokjemi
  • Jernbaneindustri
  • Skipsbygging
  • Energiteknikk

På grunn av respektive konstruktive tiltak og bruk av materialer i høy kvalitet, overgår rekkeklemmene i stor grad kravene som stilles i standardene.

CLIPLINE complete - koble til, sikre og fordele potensialer

Rekkeklemmer CLIPLINE complete og elektronisk komponentbeskyttelse PTCB  

Rask og enkel utvidelse av rekkeklemmene ved hjelp av egnet elektronisk komponentbeskyttelse

Suppler applikasjonene raskt og sikkert med en ideell sikring. Bruk den egnede elektroniske automatsikringen PTCB i CLIPLINE complete-design.

  • Koble til rekkeklemmene og komponentbeskyttelsen med standardtilbehør fra CLIPLINE complete-systemet.
  • Tilpass komponentbeskyttelsen individuelt etter applikasjonen, og reduser lagerkostnadene ved hjelp av innstillbare strømverdier fra 1 til 8 A.
  • Spar tid og plass ved installeringen ved hjelp av verktøyfri push-in-tilkoblingsteknikk og smal konstruksjonsbredde på PTCB.

PROJECT complete – når digitalt blir virkelig

Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete  

Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete strekker seg gjennom hele prosessen når automatikkskap skal bygges opp. Programmet har et lettforståelig brukergrensesnitt og åpner for individuell planlegging, automatisk kontroll og direkte bestilling av koblingslister. Stykklister overføres til Phoenix Contact online. Du får deretter en priskalkulering omgående samt informasjon om produktenes tilgjengelighet. PROJECT complete har optimaliserte grensesnitt til alle vanlige CAE-programmer. Utover dette lager du merker raskt og ukomplisert – også ved forskjellige typer merkematerial.

Koblingsbokser og kabinetter

CLIPSAFE koblingsbokser og kabinetter  

CLIPSAFE koblingsbokser og kabinetter

Med CLIPSAFE får du hos Phoenix Contact et nyskapende produktsortiment i høy kvalitet med kabinetter, behandlede kabinetter og koblingsbokser i spesialstål og polyester. Med respektive godkjennelser kan CLIPSAFE benyttes på Ex-området. Hussortimentet imponerer med stort mangfold og allsidighet, nøyaktig designet for bruk i nettopp din applikasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00