Funksjonell sikkerhet

Funksjonell sikkerhet

Smarte Safety-løsninger for høy anleggstilgjengelighet

Kompetent innen sikkerhetsteknikk: Komponenter, teknologier og tjenesteytelser for maskinsikkerhet.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Konfigurerbare sikkerhetsmoduler
    Konfigurerbare sikkerhetsmoduler

    Allsidige sikkerhetsmoduler til monteringsskinnen. For konfigurering av flere sikkerhetsfunksjoner med kun én komponent.

  • Kontaktorer/solid-state-releer
    PSR-kontaktorer/solid-state-releer

    Allsidige kontaktorer/solid-state-releer med velprøvd teknikk for forskjellige sikkerhetsfunksjoner.

  • Sikker skilleforsterker
    Sikker skilleforsterker

    Konsekvent sikker: Skille, tilpasse, filtrere og forsterke på en sikker måte med våre konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere – også for Ex-området.

  • Sikker strømforsyning
    Sikre strømforsyninger

    Effektive strømforsyninger med optimale funksjoner øker anleggets tilgjengelighet takket være SFB Technology og forebyggende funksjonsovervåking.

  • Sikker styreteknikk
    Sikker styreteknikk

    Programmerbare og sterke sikkerhetskontrollere og Proxys for integrering av funksjonell sikkerhet.

  • Sikkerhetsbryter
    Sikkerhetsbryter

    Elektronisk, kodet sikkerhetsbryter PSRswitch med RFID-transponderteknologi for sikker beskyttelsesdør- og posisjonsovervåking.

  • Sikre I/O-er
    Sikre I/O-er

    Sikre I/O-moduler for fleksibel integrering av sikkerhetsfunksjoner i PROFIsafe-systemer eller helt uten en sikkerhetskontroller og uten et sikkert feltbussystem.

  • Sikre motorstartere
    Sikre motorstartere

    Hybridmotorstarter med slitasjefri halvlederteknologi og robust releteknikk som gir en skånsom kobling.

Søk i Funksjonell sikkerhet

Vis alle produktene i denne kategorien

Hver dag viser våre Safety-produkter hva de er gode for, og det i forskjellige applikasjoner innen maskinteknikk, bilsektoren og prosessindustrien. Vi arbeider for at våre Safety-løsninger også i den digitale tidsalderen skal sørge for at dine ansatte og maskiner er optimalt beskyttet til enhver tid. Ved å ta i bruk Safety-produktene våre kan du øke tilgjengeligheten i maskinene og anleggene dine. Vi har omfattende og sertifiserte tjenesteytelser som hjelper deg når du skal omsette alle kravene til sikkerhet i maskinene og anleggene i henhold til standarder.

Dine fordeler:

  • Stor produktportefølje for maskinsikkerhet innen produksjons- og prosessautomatisering
  • Omfattende tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet
  • Kontrollert sikkerhet med TÜV-sertifiserte medarbeidere og produkter

Sikkerhet for produksjonsautomatisering

Safety innen produksjonsautomatisering  

Produktportefølje Safety

Vår Safety-produktportefølje for produksjonsautomatisering strekker seg fra berøringfrie sikkerhetsbrytere, kontaktorer/solid-state-releer og I/O-er og helt til sikre kontrollere. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-sertifisert og overbeviser med sin enkle håndtering.

Sikkerhet for prosessautomatiseringen

Safety innen prosessautomatisering  

SIL-sertifiserte koblingsreleer

For prosessautomatiseringen tilbyr Phoenix Contact et stort utvalg med SIL-sertifiserte koblingsreleer for sikker innkobling og sikker utkobling. Den standardiserte systemkablingen åpner for en meget enkel og rask montering av SIL-koblingsreleene.

Safety-program

Program Safety  

Program Safety

Du kan ta i bruk programvarepakker med nyttige egenskaper som Live-Monitoring. Ferdige funksjonsblokker letter engineeringen. Dermed kan du ta Safety-produktene fra Phoenix Contact raskt og enkelt i drift, og konfigurere og programmere dem like raskt og enkelt.

Safety Services

Tjenesteytelser maskinsikkerhet  

Troubleshooting

Du kan planlegge, bygge, drifte og endre maskinene i henhold til lovbestemte krav. Safety-ekspertene hos Phoenix Contact hjelper deg med dette. Fagkunnskapen til våre TÜV-sertifiserte medarbeidere gir deg rettssikkerhet ved alt som har med sikkerhet for maskiner og anlegg innen maskinteknikk og prosessindustri å gjøre. Vi hjelper deg på veien, uavhengig av produsent.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk