Prosessvisninger og feltutstyr

Registrere, overvåke, styre

Registrere, overvåke, styre

Overvåk og styr prosessverdier eller registrer temperaturer direkte i felten.

Tilbake til Måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Søk i Prosessvisninger og feltutstyr

Vis alle produktene i denne kategorien

Prosessvisningene FA MCR gjør det mulig å overvåke og vise analog- og temperatursignaler samt foreta styring via digitale og analoge utganger. Ved hjelp av de hodemonterte måleomformerne registrerer du temperaturer direkte på stedet og omformer dem til analoge standardsignaler.

Dine fordeler

  • Enkel konfigurering av prosessvisningene, etter ønske ved hjelp av tastatur på forsiden eller med FDT/DTM-program
  • Full oversikt: Visning av verdier som bargraf eller målepunktbetegnelse, ekstra fargeskift ved feil
  • Standardiserte husmål og pluggbare tilkoblingsklemmer gjør installeringen enkel
  • Digital overføring, visning og parametrisering av prosessdata på avstand takket være integrert HART-kommunikasjon
  • Kan benyttes internasjonalt takket være UL- og CSA-godkjennelser
  • Også for egensikre strømkretser på Ex-området: Varianter med ATEX-, CSA- og FM-godkjennelse

Universell bruk - multifunksjonelle prosessvisninger

Multifunksjonell prosessvisning for feltinstallering  

Multifunksjonell prosessvisning for feltinstallering

Field-Analog-prosessvisninger finnes for felt- og koblingstavleinstallering. Med universalinngangene registrerer du strøm, spenning, RTD-er og TC-er. Omfattende godkjennelser åpner også for tilkobling av sensorer på Ex-området. De aktuelle prosessverdiene lar seg også lett avlese på de femsifrede displayene med bakgrunnsbelysning. Samtidig gir bargrafen en rask oversikt. Men også fra større avstander gjenkjenner du alarmtilstander raskt grunnet fargeskifte.

Registrere, vise og omforme temperaturer direkte i felten

Via display og felthus visualiserer du dataene på stedet  

Via display og felthus visualiserer du dataene på stedet

Med det sløyfematede feltutstyret registrerer og omformer du signalene fra motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere direkte i felten. Via den integrerte HART-kommunikasjonen overfører du prosessdataene digitalt, eller parametriserer produktene på avstand. Du kan oså benytte display og felthus fra tilbehøret for å visualisere verdiene på stedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Ledningsstrekk med system

Med ledningsstrekksystemet CGS strekker du nå også ferdig tilpassede ledere frem til automatikkskapdøren.

CGS-ledningsstrekksystem
CGS-ledningsstrekksystem

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk