Testpluggsystem

Testpluggsystem

Enkel og pålitelig testing

Med FAME-testsystemet forenkler du regelmessig kontroll av energikoblingsanlegg.

Tilbake til Bolttilkobling

Kategorier

Søk i Testpluggsystem

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME er et nyskapende, modulært testsystem for alle måle- og testformål innen nettbeskyttelsesteknikk for mellom- og høyspenningskoblingsanlegg. Manuelle testprosesser kan nå foretas automatisk, sikkert og tidsbesparende.

Dine fordeler

  • Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
  • Optimal sikkerhet grunnet forankoblet og automatisk trafokortslutning
  • Økonomisk effektiv grunnet behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert tilbehør
  • Plassbesparende på grunn av kompakte testplugglister og forskjøvede testpluggbøssinger
  • Fleksibel grunnet fritt valg av vegg- eller skinnemontering ved bruk av standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
  • Oversiktlig grunnet store merkemuligheter og entydige koblingstilstander

Riktig løsning på alle oppgaver

Stadig flere koblingsanlegg og grensesnitt må kontrolleres regelmessig. Det er tidkrevende og forbundet med kostnader. For å utføre dette ekstraarbeidet på en måte som ikke medfører bruk av mer tid og flere utgifter kan man nå benytte testsystemet FAME. Det slår automatisk sammen komplekse koblingsforløp i testblokken. For deg betyr det optimal tilgjengelighet og sikkerhet.
 

Sammenligning av testpluggsystemer
FAME finnes i fem utførelser. Velg den løsningen som passer best for nettopp din applikasjon.

  • FAME 1
    Testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.
  • FAME 2
    Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testpluggen.
  • FAME 3 og FAME 3 SL
    Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.
  • FAME RACK
    Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.

Pålitelig ledningsstrekk til testplugglistene

Pålitelig lederføring til FAME-testpluggsystemet i automatikkskapdøren  

Pålitelig lederføring til FAME-testpluggsystemet i automatikkskapdøren

Beskyttelses- og kontrollutstyr må være tilgjengelig fra utsiden i forbindelse med kontroll og betjening, og monteres derfor i døren. Innen beskyttelses- og styreteknikk monteres derfor enkelte komponenter samt testplugglister som FAME, i automatikkskapdøren.

Det skaper i tillegg plass i automatikkskapet. Kablingen av disse komponentene går nå enda enklere og mer fleksibelt ved hjelp av ledningsstrekksystemet CGS fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk