Inline - det finmodulære I/O-systemet

Inline for optimal fleksibilitet

Optimal fleksibilitet

Skap din helt individuelle I/O-løsning.

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i Inline - det finmodulære I/O-systemet

Vis alle produktene i denne kategorien

Inline er et fleksibelt multitalent i finkonstruksjon for automatikkskapet. Fra et stort utvalg med I/O-er og funksjonsklemmer for alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk kan du sette sammen automatiseringsfunksjonene akkurat slik du vil ha dem.

Dine fordeler

  • Optimal fleksibilitet grunnet stort utvalg med I/O-moduler, funksjonsklemmer, busskoblere og kontrollere
  • I/O-modulenes minimale byggbredde og passnøyaktige antall kanaler sparer plass i automatikkskapet
  • Internasjonale godkjennelser, Safety- og Ex-i-moduler åpner for et stort bruksområde
  • Utvidelse av local bus helt til felten uten ekstra busskobler takket være avgreningsmodul

Inline – multitalentet i automatikkskapet

I/O-systemet Inline med sine fordeler

I/O-systemet Inline med alle sine fordeler

1

Diagnostikkdioder for nettverk og local bus

2Nettverks- eller busstilkobling
3Enkel skjermtilkobling - med den integrerte skjermtilkoblingen på klemmen kan du enkelt koble til skjermede ledninger uten ytterligere tilbehør.
4Fargemerking av tilkoblingspunktene letter kablingen
5

Enkel håndtering

  • Status- og diagnostikkdioder
  • Fargekode for å enkelt skille mellom I/O-funksjonene
  • Entydig nummererte tilkoblingspunkter
6Takket være målrettet segmentering får du bedre anleggssikkerhet grunnet uavhengig sikrede stasjonssegementer som kan kobles separat
7Rask og enkel merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr med MARKING system-trykksystemet

Kontroller, busskobler eller I/O-er – maksimal fleksibilitet og mangfold

Det være seg med Phoenix Contact-kontroller eller i andre vanlige nettverk: Inline gir deg optimal fleksibilitet og mangfold i automatiseringen din.

Inline-kontrollere kan helt enkelt utvides med I/O-moduler og har en integrert nettserver. Busskobleren integrerer Inline i vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk. Med sikre I/O-klemmer utformer du løsninger for funksjonell sikkerhet, og funksjonsklemmer gir deg frihet i de mest forskjellige automatiseringsanvendelser.

Inline-kontroller, busskobler, sikre I/O-er og I/O-er med forskjellige funksjoner

Inline-kontroller, busskobler, sikre I/O-er og I/O-er med forskjellige funksjoner

En I/O-klemme, en funksjon

Utdrag fra produktportefølje med Inline ECO-I/O-klemmer  

De nye Inline ECO I/O-klemmene

Med de nye Inline ECO-I/O-klemmene løser du automatiseringsoppgaver enkelt og økonomisk effektivt. Etter mottoet "En klemme, en funksjon" finner du i serien med de nye Inline ECO-klemmene alltid en funksjon som passer til automatiseringsoppgaven din. Spesiell parametrisering av klemmen er ikke nødvendig. Sikre applikasjonen din helt enkelt og uten ytterligere programvare ved å ta i bruk den sikre klemmen Inline ECO Safe. Samtlige Inline ECO-klemmer kan også kombineres med alle Inline busskoblere og standardklemmer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Rask og enkel forklaring av I/O-systemet Inline

Finn ut mer om egenskapene og mulighetene til I/O-systemet Inline.

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk