I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Pålitelig og fleksibel kommunikasjon

Pålitelig og økonomisk effektiv overføring av inn- og utgangsdata – med I/O-systemer til automatikkskapet.

Tilbake til PLS og I/O-systemer

Kategorier

Søk i I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg for alle vanlige bussystemer og nettverk eller med systemegen kontroller – ved hjelp av I/O-er som har vist store fremskritt kommuniserer du både raskt og økonomisk effektivt. Med det fleksible sortimentet i beskyttelsesgrad IP20 sikrer du data- og signaltrafikken pålitelig og utformer skreddersydde anlegg for alle bruksområder. Overføringshastighet, funksjoner og oppbygging kan du tilpasse helt etter behovene.

Dine fordeler

  • Høy målenøyaktighet, kortere syklustider og bedre reguleringskvalitet på grunn av ekstremt raske reaksjoner
  • Stort funksjonsspekter og forskjellige byggformer gir fleksibel bruk
  • Økt anleggstilgjengelighet på grunn av pålitelighet også under de mest vanskelige forhold

Axioline F – rask, robust, enkel

Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller  

Axioline F er Ethernet-spesialisten for automatikkskapet

Axioline F er et I/O-system for automatikkskap i modulær konstruksjon. Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller og gir dermed optimal fleksibilitet. 

Med Axioline F overfører du data i sanntid fra I/O-nivået til kontrolleren – meget støyuømfintlig og EMC-sikkert. Forskjellige sikre I/O-moduler åpner også for registering og utsending av sikkerhetsrettede signaler.

Spar tid når sensorer og aktuatorer skal tilkobles, og dra nytte av den enkle håndteringen.

Axioline Smart Elements – kompakte og fleksible

Pluggbare I/O-er fra serien med Axioline Smart Elements  

Pluggbare, kompakte I/O-er

Axioline Smart Elements er kompakte og systemuavhengige I/O-elementer. Axioline Smart Elements er meget enkle å håndtere ved prosjektering, installering og idriftsetting. Porteføljen omfatter en IO-Link-master, digitale og analoge inn- og utgangsmoduler, Safety-moduler for PROFIsafe samt ytterligere funksjonsmoduler.

Axioline P – meget tilgjengelig og modulær

Meget tilgjengelig I/O-system  

Meget tilgjengelig I/O-system med Hot-Swap

Axioline P-I/O-systemet garanterer optimal tilgjengelighet for applikasjonen din. Den Hot-Swap-egnede local bus gjør det mulig å skifte ut eksisterende moduler fra en Axioline P-I/O-stasjon, uten at systemet må koble ut. På grunn av bussokkelens elektromekaniske konstruksjon kan du også ta flere moduler simultant fra stasjonen samtidig som local bus kommunikasjonen opprettholdes.

Med den modulære Proxy Axioline P kobler du PROFIBUS PA-segmenter direkte til et PROFINET-nettverk. Forskjellige redundansmekanismer sørger for høy svikt- og prosessikkerhet.

Inline – større fleksibilitet

Med Inline er du fullt ut fleksibel takket være et stort funksjonsspekter  

Inline – stort funksjonsspekter og passnøyaktig antall kanaler for enda flere individuelle muligheter

Inline er et fleksibelt multitalent i finkonstruksjon for automatikkskapet. Fra et stort utvalg med I/O-er og funksjonsklemmer for alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk kan du sette sammen automatiseringsfunksjonene akkurat slik du vil ha dem.

Den smale byggbredden gjør at du kan utvide stasjonen uten at det krever mye plass. Safety-applikasjoner eller I/O-er for potensielt eksplosive områder kan også implementeres.

Stand-Alone IO-Link-master

IO-Link-master til automatikkskapet  

IP20 Stand-Alone IO-Link-master

Stand-Alone IO-Link-master brukes for tilkobling av IO-Link-Devices. I tillegg kan du koble opptil åtte standardsensorer til IO-Link-master via digitale innganger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


I/O-system Axioline F

Egenskaper og muligheter ved I/O-systemet Axioline F


Rask og enkel forklaring av I/O-systemet Inline

Finn ut mer om egenskapene og mulighetene til I/O-systemet Inline.