Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON complete

Kompatibel plugging, fleksibel kombinasjon

HEAVYCON complete har riktig pluggforbinder for alle typer anvendelser.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

  • Hus
    HEAVYCON-hus

    Robuste og pålitelige hus for bruk ved harde, aggressive forhold.

  • Kontaktinnsatser og kontakter
    Kontaktinnsatser og klemmeadaptere

    Kontaktinnsatser og klemmeadaptere er konstruert for individuelle formål.

  • Kabelnipler
    Kabelnipler

    Pålitelige nipler tetter ledninger mot støv og vann.

Søk i Kraftige pluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON complete beskytter grensesnittene og sørger for pålitelig energioverføring selv ved de mest vanskelige forhold. De tåler smuss, vann, vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.

Dine fordeler

  • Tre forskjellige byggserier sørger for riktig pluggforbindelse som imøtekommer behovene
  • Kompatibel plugging: Husene er monterings- og pluggkompatible med aluminiumhusene fra velkjente produsenter
  • Fleksible kombinasjonsmuligheter: Variable tilkoblingsteknikker ved kontaktinnsatser og klemmeadaptere
  • Alt i et og samme hus: Modulære kontaktinnsatser for signaler, data, effekt og pneumatikk sneppes helt enkelt i Snap-in-rammen og monteres i huset
  • Pålitelige grensesnitt: Alle metallhus er EMC ready grunnet ledende overflater og pakninger
  • Kraftige pluggforbindere er en del av COMPLETE line-systemet

HEAVYCON complete – riktig pluggforbinder for alle typer anvendelser

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON complete  

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON complete

Full fleksibilitet med kraftige pluggforbindere: Med de kombinerbare, robuste husene fra våre tre byggserier og tilhørende kontaktinnsatser etablerer du riktig pluggforbindelse for nettopp din anvendelse.

  • HEAVYCON STANDARD – allsidig og korrosjonssikkert metallhus med langs- eller tverrbøylekobling
  • HEAVYCON EVO – kabelutgangsretningen kan velges fleksibelt takket være svingbar bajonettlås
  • HEAVYCON ADVANCE – kompromissløst robust og kostnadseffektiv grunnet direktemontering

 

Fritt valg av tilkoblingsteknikk

Modulære kontaktinnsatser med fast antall poler  

Allsidig bruk for alle bruksområder

Med våre kontaktinnsatser tilbyr vi grensesnitt som er konsekvent kompatible og fleksibelt kombinerbare i alle vanlige byggstørrelser og med mange forskjellige tilkoblingsteknikker.

I tillegg til varianter med et fast antall poler finnes det modulære kontaktinnsatser i forskjellige effektklasser. Kombiner moduler for overføring av data, signaler og effekt i en og samme pluggforbinder – snepp i Snap-in-rammen, og alt er ferdig.

Ledertilkobling på sekundet grunnet hurtigkoblingsteknikker som push-in og QUICKON-IDC-tilkobling. Våre modulære kontaktinnsatser og kontaktinnsatser med fast antall poler kan benyttes i alle husserier.

Blindplugging: Koblingsramme til modulære pluggforbindelser

Koblingsramme til modulære pluggforbindelser  

Koblingsramme til modulære pluggforbindelser

HEAVYCON-koblingsramme gir tidsbesparende installering og vedlikehold av innskyvningssystemer Bøssingene med "flytende lagring" og koblingsrammens forankoblede føringsstift gir sikker og blind etablering av kontakt ved pluggforbindelser på områder der innsyn på grensesnittene ikke er mulig. Den robuste rammen påmonteres modulære kontaktinnsatser. Med kombinasjonen av forskjellige overføringsmedier i en ramme utformer du individuelle grensesnitt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D

Service


Pluggforbinderkonfigurator

Onlinekonfigurering og bestilling av individuelle industripluggforbindere