EVO-hus

Filter

226 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Adapter - HC-B-TA-M40-ER-AL - 1414259

Adapter, aluminium, til EVO-hus, M40 gjenge

Adapter - HC-B-TA-PG21-ER-AL - 1414262

Adapter, aluminium, til EVO-hus, Pg21 gjenge

Kabelnippel - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie D, størrelse M25, ledningsdiameter 9 ... 17 mm

Hus - HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK - 1411344

Påbyggingshus D25, med langsbøyle, material: PA, høyde: 26 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, beskyttelsesdeksel: nei, Standard, med flatpakning

Pluggforbindersett - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20ELC-AL - 1411487

Pluggforbinder-EVO-sett, B6-serien, metallhus, består av hylsehus 1411448, påbyggingshus 1411319, EVO-nippel 1411439, stiftkontaktinnsats 1407728, bøssingkontaktinnsats 1407727

Hus - HC-EVO-B06-HHFS-EL-AL - 1411447

HEAVYCON EVO-hylsehus, EMC-utførelse, uten pulversjikt, med bajonettflens til EVO-nippelen B6, til langsbøyle, høyde 80 mm, uten EVO-nippel.

Kabelnippel - HC-B-G-M25-ER-AL - 1411443

EVO-metallkabelnippel med bajonettkobling, B-serien, størrelse M25, ledningsdiameter 11-16 mm

Hus - HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - 1411322

HEAVYCON påbyggingshus B10, med tverrbøyle, med flatpakning, aluminium som tåler sjøvann, ledende profilpakning

Flatpakning - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Ekstra flatpakning, til HEAVYCON-påbyggingshus, HC-STA....AL, byggform B6, ledende

Hus - HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK - 1407633

HEAVYCON EVO-påbyggingshus i kunststoff, B10, med langsbøyle, høyde 30,5 mm, med flatpakning, med beskyttelsesdeksel

226 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk