EVO-hus

EVO-hus

Genialt fleksibelt

HEAVYCON EVO låses helt enkelt på sekundet – med den svingbare bajonettlåsen.

Tilbake til Hus

Kategorier

Med industripluggforbinderne HEAVYCON EVO har vi designet en nyskapende og samtidig mer økonomisk effektiv løsning for mange bruksområder. På grunn av den unike, svingbare kabelnippelen med bajonettkobling reduseres lagerholdet med 70 %.

Dine fordeler

  • Sikre og pålitelige i bruk: Husene er støtsikre opp til IK09 og oppfyller kravene i beskyttelsesgradene IP66 (kunststoff) samt IP66/IP67 (metall)
  • Fritt valg av komponenter, da HEAVYCON EVO kan kombineres med alle standardgodkjente aluminiumhus på markedet
  • Enkel håndtering: Fastsett kabelutgangsretningen direkte på monteringsstedet.
  • Lavere lagerkostnader på grunn av redusert antall deler, ettersom huset erstatter åtte vanlige hylsehus
  • Sikker også i områder med større belastninger på grunn av metallhus

EVO-pluggforbindere i kunststoff

Kvalitet i kunststoff

Pålitelige: EVO-kunststoffpluggforbindere

HEAVYCON EVO-pluggforbindere i høyytelseskunststoff er like robuste som kraftige metallpluggforbindere: De er beskyttet opptil IP66 og støtsikre opptil IK09.

Ytterligere elektriske og mekaniske tester viser at HEAVYCON EVO-pluggforbindere er meget godt egnet for standard bruksområder, for eksempel innen klassisk maskinteknikk.

Flere bruksområder for HEAVYCON EVO-kunststoffpluggforbindere:

  • Maskinteknikk
  • Skipsbygging
  • Vindpark
  • Fritidspark
  • Anleggskjøretøyer
  • Produksjonslinje

EVO-pluggforbindere i metall

HEAVYCON EVO-metall  

Omfattende beskyttelse: EVO-metallpluggforbindere

På enkelte områder innen industrien må forholdene betegnes som ytterst røffe. Blant annet må overførte data og signaler beskyttes mot elektromagnetiske påvirkninger. Med vårt HEAVYCON EVO-metallhus tilbyr vi en økonomisk effektiv løsning for slike bruksområder.

Metallpluggforbinderne har også en svingbar kabelutgang og har dermed, i tillegg til EMC-sikkerhet, samme fordeler som kunststoffpluggforbinderne.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D

Service

Kraftige pluggforbindere

Det nye, enkle systemet for mange anvendelser.


HEAVYCON EVO industripluggforbindere

Her lærer du hvor lett det er å håndtere pluggforbinderne.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk