Fordelerblokker

Fordelerblokker

Tilkoblingsklare fordelerblokker

Med bruk av fordelerblokkene sparer du tid og plass ved potensialfordelingen.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Fordelerblokker

Vis alle produktene i denne kategorien

Fordelerblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall, monteringsmetoder og farger. De er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger de kompakte fordelerblokkene for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling. Pakk ut, koble til – ferdig!

Dine fordeler

  • Bruksklare blokker for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel
  • Fleksibel oppbygging i applikasjonen din grunnet forskjellige monteringsmuligheter: Skinnemontering, direktemontering eller klebing
  • Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt i form av elleve farger
  • Tidsbesparende tilkobling av forbehandlede og entrådede ledere takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Rekkeplassering uten deletap og fleksibel utvidelse av potensialer med standardlasker
  • Fordelerblokker er en del av COMPLETE line-systemet

Bruksklare push-in-fordelerblokker: Pakk ut, koble til – ferdig!

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker  

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker

Tilkoblingsklare blokker åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel.

Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i elleve farger for å oppnå enkel og sikker installering.

Ved hjelp av konfiguratoren vår kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt etter systemet ditt.

Push-in-potensialsamleklemmer

Kompakte potensialfordelerklemmer  

Kompakte potensialfordelerklemmer

De kompakte potensialfordelerklemmene gir mange forskjellige bruksmuligheter:

  • 35 mm² forsyning via den velkjente, vedlikeholdsfrie skrutilkoblingen
  • Kabling av de ti uttakene uten bruk av verktøy ved hjelp av den raske og enkle push-in-tilkoblingen

Push-in-potensialfordelerklemmer

Enkel potensialfordeling og forsyning  

Enkel potensialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan potensialfordelinger opptil 32 tilkoblinger foretas, og via konfeksjonerbare lasker kan de utvides til potensialfordelerblokker.

Forsyninger opptil 6 mm² og 37 A foretar du med potensialfordelerne PTRVB …-FI. For en entydig potensialtilordning finnse det varianter, blant annet i fargene blå og rød.

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker  

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker

Det store sortimentet i produktserien med skrutilkoblingsblokker finnes opptil et nominelt tverrsnitt på 35 mm² og 125 A for direktemontering i forskjellige poltall. Komponenttilkoblings- og fordelerblokkene merkes entydig og oversiktlig med merkematerialet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Service


Tilkoblingsklare fordelerblokker PTFIX

Med push-in-tilkoblingsteknikk: Pakk ut, koble til – ferdig!

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk