Strømtransformator kan plugges på

Meget gode transformatoregenskaper

Meget gode transformatoregenskaper

PACT-strømtransformatorene finnes for strømmåling i forskjellige utvekslingsforhold, nøyaktighetsklasser og merkeeffekter.

Tilbake til Strøm- og spenningsmåling

Kategorier

Søk i Strømtransformator kan plugges på

Vis alle produktene i denne kategorien

PACT-strømtransformatorer gir deg en komplett produktserie for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A til sekundærstrøm på 1 A og 5 A. Med en total på ca. 3000 varianter finnes de som rørtransformator, viklingsstrømtransformator og pluggtransformator.

Dine fordeler

  • Sparer plass og tid – verktøyfri montering med omformerhurtigfestet
  • Variabel montering grunnet fleksible festemuligheter
  • Plassbesparende montering med kompakt konstruksjon og konsekvent 30 mm husbredde
  • Fordelen som gir deg sikkerhet – sikkert skille i henhold til EN 50178 opptil 1000 V
  • Pålitelig registrering av lasttopper med termisk nominell varig strøm på 120 % av primær merkestrøm
  • Sikker kabling takket være profesjonell tilkoblingsteknikk

Sparer plass og tid: Hurtigfeste for strømtransformator

Ved hjelp av hurtigfestet monterer du PACT-strømtransformatorer raskt og sikkert på strømskinnen.

Transformatoren monteres manuelt også der det ikke er plass til skrutrekkere.

Også for enda bedre nøyaktighet

PACT-strømtransformatorer også for enda bedre nøyaktighet  

PACT-strømtransformatorer også for enda bedre nøyaktighet

For standard bruk, som i maskin- eller anleggsteknikk, tilbyr Phoenix Contact strømtransformatorer som ikke kan kalibreres, i nøyaktighetsklassene 0,5 og 1.

For enda større nøyaktighet eller i forbindelse med kalkulering innenfor energiforsyning finnes det byggtypetestede, kalibrerbare og kalibrerte transformatorer - i klassene 0,2/0,2S/0,5 og 0,5S.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Energimåleutstyr EMpro

Den raskeste veien til energimåling.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk