Ladeteknikksett

Ladeteknikksett

Den perfekte innføringen i ladeteknikk

Sett med komponenter for AC-ladestasjon.

Tilbake til Ladeteknikk for e-mobilitet

Kategorier

Søk i Ladeteknikksett

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre AC-ladeteknikksett er den perfekte innføringen i ladeteknikkens verden for el-installatører. Settene inneholder en sammensetning av alle nødvendige komponenter for å sette opp private AC-ladestasjoner eller AC-ladestasjoner for næringsøyemed, helt enkelt på egenhånd. En testet kablingsplan og tilhørende monteringsveiledning med anbefaling for ytterligere, nødvendige komponenter står klare til nedlasting. Dermed bortfaller ekstra arbeid i forbindelse med utvikling.

Dine fordeler:

  • Praktisk bestilling med kun ett artikkelnummer
  • Sikker i bruk grunnet forhåndsutvalg av komponenter som er tilpasset hverandre
  • Utstrakte konfigureringsmuligheter gir høy fleksibilitet
  • Kan nettorganiseres via standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt
  • Selvstendig oppsett etter kontrollert kablingsplan
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Sett for private applikasjoner

Ladeteknikksett HOME  

Ladeteknikksett HOME

Ved ladeteknikksettet HOME velger du mellom utførelsene med AC-ladekabel og med AC-infrastrukturladekontakt. Hvert ladeteknikksett inneholder blant annet en AC-ladekontroller Basic, en differansefeilstrømmodul samt en kablingsplan.

  • 3,7 kW med AC-ladekabel
  • 11 kW med AC-infrastrukturladekontakt

Sett for applikasjoner i næringsøyemed

Ladeteknikksett TWIN  

Ladeteknikksett TWIN

Ved ladeteknikksettet TWIN velger du mellom utførelsene med to AC-ladekabler og med to AC-infrastrukturladekontakter. Hvert ladeteknikksett inneholder blant annet to AC-ladekontrollere Advanced, en tokanals differansefeilstrømmodul samt en kablingsplan.

  • 22 kW med to AC-ladekabler
  • 22 kW med to AC-infrastrukturladekontakter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk