Programvare for ladestyring for e-mobilitet

Programvare for styring av ladeanlegg

Smart styring av ladestasjoner

Med EV Charging Suite optimaliserer du driften av ladestasjonene dine.

EV Charging Suite er vår skalerbare programvareløsning for ladestyringen din. Den optimaliserer driften av ladestasjonene dine, sikrer stasjonenes tilgjengelighet og muliggjør fleksibel utbygging. Den danner grensesnittet mellom elbilfører, leverandører av kalkuleringstjenester, nett- og ladeanleggsoperatører.

Dine fordeler

  • Integrert laststyring forhindrer svikt og sikrer tilgjengeligheten
  • Enkel oppstart, konfigurering og overvåking via nettleser
  • Intuitiv berøringsbetjening for elbilførere på terminalen
  • Fremtidssikker og fleksibel grunnet skalerbare lisenser og fordi nye ladepunkter legges til helt enkelt
  • Minimalt installerings- og konfigureringsarbeid med forhåndsinstallerte industri-PC-er

Gode grunner for ladestyring

Parkeringshus med lademuligheter til ansatte  

Brukseksempel: Parkeringshus med lademuligheter til ansatte

Med det stadig høyere antallet elbiler på veiene våre, stiger også behovet for lademuligheter. Trenden går mot større ladeanlegg med korte ladetider.

Med den begrensede nettilkoblingen på stedet, må de som har ansvaret for å planlegge og sette opp ladeanlegg oppnå optimal ladeeffekt for hvert og et ladepunkt. Samtidig må sikker drift ivaretas, under hensyntagen av andre forbrukere og produsenter.

Med EV Charging Suite imøtekommer du disse kravene.

Intelligent fordeling

Tre ladeparkeringsplasser som den tilgjengelige tilkoblingseffekten fordeles på  

Den tilgjengelige tilkoblingseffekten fordeles etter innstillbare regler.

Den integrerte laststyringen i EV Charging Suite fordeler tilgjengelig tilkoblingseffekt optimalt til samtlige ladepunkter – etter innstillbare regler. Det forhindrer at hovedsikringen utløses som følge av overlast, og sikrer dermed ladeanleggets tilgjengelighet.

I tillegg unngår du høye ekstrautgifter, som kan oppstå hvis maksimalytelse i henhold til avtalen overskrides.

Komfortabel styring

Kontrollstasjon med monitorer for styring og overvåking av ladeanlegg  

Styring og overvåking av ladeanlegget via nettleser

Ladeanlegget ditt settes helt enkelt i drift, konfigureres, styres og overvåkes via en nettleser. Det fungerer dermed klassisk via en PC i kontrollstasjonen din, men gir også mulighet for fjernvedlikehold via nettbrett eller smarttelefon.

På nettgrensesnittet administrerer du brukere og ladepunkter, og frigir ladeprosesser. Omfattende status- og diagnostikkdata til hvert ladepunkt visualiseres på en oversiktlig måte og kan eksporteres til andre programmer for videre behandling.

Tilpassede brukerroller til anleggsoperatører, serviceteknikere og betjeningspersonell gir egnede rettigheter til alle oppgaver.

Enkel lading

Ladepunkt velges på terminalen  

På terminalen velger elbilsjåføren ønsket ladepunkt

Ladeanleggets kunder, det vil si elbilsjåførene, føres via berøringspanel på den sentrale terminalen, fra autorisering og helt til ladeprosessen er fullført, og det lett forståelig.

Avregningen foregår nøyaktig og forbrukstilpasset via Open Charge Point Protocol (OCPP), og via denne kommuniserer programmet med leverandøren av kalkuleringstjenester.

Fremtidssikker investering

Oppbygging av nye AC-ladestasjoner  

Nye ladepunkter kan helt enkelt implementeres i programvaren

Du mottar programvarelisenser som passer til ladeanleggets størrelse, for 10, 30 og 50 ladepunkter. Nye ladepunkter suppleres helt enkelt via nettgrensesnittet, uten at hele ladeanlegget må konfigureres på nytt.

Hvis lisensen din ikke lenger er tilstrekkelig ved større utvidelser, kan du kjøpe en gunstig oppgraderingslisens til 30 eller 50 ladepunkter. Investeringen din er da absolutt trygg med hensyn til fremtiden, og du kan utvide lademulighetene fleksibelt.

Smart tilkobling

Bygnings- og energistyresystem Emalytics  

Med et energistyresystem kan energiflyten mellom produsenter og forbrukere optimaliseres

Som alternativ kan EV Charging Suite tilknyttes et bygnings- og energistyresystem som for eksempel Emalytics. Ved å implementere sanntidsdata kan samspillet mellom alle produsenter og forbrukere optimaliseres.

Du kan som eksempel lade elbiler miljøvennlig med regenerative energier og samtidig sørge for at tilstrekkelig energi er reservert for andre forbrukere i bygningen.

Start umiddelbart

Industri-PC med berøringsskjerm og installert EV Charging Suite  

EV Charging Suite er ferdig installert på en egnet industri-PC.

Om ønsket mottar du EV Charging Suite ferdig installert på en Valueline industri-PC som for eksempel fungerer som sentral berøringsterminal. Slik reduserer du installerings- og konfigureringsarbeidet.

Valueline-serien er konstruert for utendørs bruk og er lett å lese av også i sterk sol. Maskinvareytelsen er tilpasset systemkravene i EV Charging Suite.

Ser dette interessant ut?

Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Kundeutsagn om EV Charging Suite

GP Joule valgte Phoenix Contact som leverandør av ladestyring.


EV Charging Suite

Charge management software for charging stations

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk