Buffermoduler

Buffermoduler

Absolutt vedlikeholdsfri

Lasking av nettsvikt opptil flere minutter.

Tilbake til Avbruddsfrie strømforsyninger

Kategorier

Søk i Buffermoduler

Vis alle produktene i denne kategorien

Beskytt systemet med våre buffermoduler ved nettsvikt opptil flere minutter. Buffermodulen lagrer nødvendig energi for laskingen i vedlikeholdsfrie kondensatorer. De er også egnet ved syklisk svikt.

Dine fordeler

  • Kompakt byggform sparer plass
  • QUINT CAP: Vedlikeholdsfri med lang levetid
  • Fleksibel grunnet faste eller variable tilkoblingsterskler
  • Komfortabel nedstengning av PC-er med QUINT CAP
  • Lengre brokoblingstider grunnet dobbellagskondensatorer med QUINT CAP

QUINT CAP – lange brokoblingstider ved nettsvikt

Buffermodul QUINT CAP  

QUINT CAP buffermodul for syklisk svikt på opptil flere minutter

Den vedlikeholdsfrie buffermodulen QUINT CAP er egnet for syklisk svikt på opptil flere minutter. Avhengig av type applikasjon finnes det buffermoduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller også 16 kJ, med eller uten kommunikasjonsgrensesnitt.

  • Vedlikeholdsfri med lang levetid.
  • Lange brokoblingstider grunnet høy lagringskapasitet.
  • Plassbesparende: Buffermodulen forener elektronisk omkoblingsenhet og energiakkumulator i ett og samme hus.
  • Enkel integrering i industrielle nettverk grunnet valgbare grensesnitt: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®  og USB.
  • Pålitelig start av vanskelig last med statisk boost.
  • Enkle systemrelaterte innstillinger grunnet konfigureringsverktøy.

 

QUINT BUFFER – kompakte buffermoduler for svikt på flere sekunder

Buffermodul QUINT BUFFER  

Buffermodulen QUINT BUFFER lasker nettsvikt opptil flere sekunder

Buffermodulen QUINT BUFFER dekker strømsvikt på sekundområdet og forener den elektroniske omkoblingsenheten og energiakkumulatoren i ett og samme hus.

  • Enkel håndtering: Vedlikeholdsfri grunnet elektrolyttkondensatorer
  • Lang kondensatorlevetid gir høy anleggstilgjengelighet
  • Kompakt byggform sparer plass
  • Integrert "Soft Start" for begrensning av innkoblingsstrøm og for å forhindre overlast i strømforsyningen
  • Effektiv bruk av energien
  • Pålitelig start av vanskelig last med statisk boost

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS