Kort-til-kort-pluggforbindere

Kort-til-kort-pluggforbindere

Forbindelser til alle dimensjoner

Robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH.

Tilbake til Printmoduler og -pluggforbindere

Kategorier

Søk i Kort-til-kort-pluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Med kort-til-kort-pluggforbindere FINEPITCH tilbyr Phoenix Contact for første gang skjermede og uskjermede løsninger for signal- og dataoverføring. Du kan foreta individuelt tilpassede kretskortposisjoneringer med forskjellige byggformer, stabelhøyder og poltall i delingsmål​ 0,8 mm og 1,27 mm.

Dine fordeler

  • Variasjonsmuligheter: Kort-til-kort-pluggforbindere som skjermede og uskjermede varianter
  • Pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser grunnet dobbelsidig kontaktsystem
  • Fleksibel utstyrsdesign: Ulike poltall, byggformer og stabelhøyder med god sikkerhet mot overplugging

Skjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm

Skjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm  

Skjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien ​FINEPITCH​ 0,8 har et innovativt ScaleX-kontaktsystem som gir en pålitelig høyhastighetsdataoverføring. Det er den ideelle løsningen for ​robuste​ og industriegnede kretskortforbindelser. Skjermingen sørger for god EMC-beskyttelse utenfra og inn, og andre veien.

Uskjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 1,27 mm

Uskjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 1,27 mm  

Uskjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 1,27 mm

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH 1,27 åpner for en ​robust forbindelse av kretskort i enheten. Fleksible kretskortposisjoneringer. Utform mesanine og koplanare forbindelser, mor-datter-kort samt forbindelser med flatledning.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Forbindelser til alle dimensjoner

Kort-til-kort-pluggforbindere FINEPITCH 0,8 i videoen.


Forbindelser til alle dimensjoner

Kort-til-kort-pluggforbindere FINEPITCH 1,27 i videoen.


Opplæringsvideo

Kort-til-kort-pluggforbindere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk