AC-ladekabel

AC-ladekabel

Utmerket gjentatte ganger

Våre AC-ladekabler er ergonomisk formet, robuste og av høy kvalitet – og derfor også vinnere av German Design Award og iF Design Award.

Tilbake til Ladepluggsystemer

Kategorier

  • Produktliste AC-ladekabel
    AC-ladekabel

    Passende AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg for alle standarder globalt finner du i produktspekteret til Phoenix Contact.

Søk i AC-ladekabel

Vis alle produktene i denne kategorien

En ytterligere, vesentlig rolle for å etablere e-mobilitet overtar konvensjonell lading med vekselstrøm (AC) på private områder og områder i næringsøyemed. For denne lademodusen tilbyr vi en komplett portefølje med VDE-, UL- og PSE-sertifiserte AC-ladekabler etter standard og spesifikt for alle nasjonale standarder.

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment for type 1, type 2 og GB/T
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design – utmerket gjentatte ganger
  • På forespørsel også med din egen firmalogo for sømløs branding av ladestasjonen eller veggboksen din
  • Effektiv effektoverføring og langtidsstabilitet takket være forsølvede kontaktoverflater
  • Tetthet mot inntrenging av vann i kabelen
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214 og LV215-2

Lading med vekselstrøm i henhold til modus 3

Lademodus 3 med situasjon B (oppe) og situasjon C (nede)  

Lademodus 3 med situasjon B (oppe) og situasjon C (nede)

For konvensjonell lading med vekselstrøm etter modus 3 finner du hos oss en velegnet ladekabel for alle typer bruk:

  • Mobile ladekabler benyttes i ladesituasjon B. De legges for eksempel i bilens bagasjerom. Kabelen har en plugganordning i begge ender.
  • Mobile adapterladekabler er en velegnet løsning for ladesituasjon B, for eksempel dersom et kjøretøy med amerikansk type-1-inntak skal lades på en europeisk type-2-ladestasjon.
  • Ladekabler med åpen ledningsende er nødvendige i ladesituasjon C. I den forbindelse kobles ladekabelen fast til ladestasjonen.

 

AC-ladekabel for Nord-Amerika og Japan

AC-ladekabel type 1 til det nordamerikanske og japanske markedet  

AC-ladekabel type 1

AC-ladekablene type 1 i henhold til SAE J1772 / IEC 62196-2 benyttes hovedsakelig i USA og Japan: Låsingen foretas med en hendellåsing med strømavbrudd ved betjening.

  • 20 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

AC-ladekabel for Europa

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg type 2 for det europeiske markedet  

AC-ladekabel type 2

AC-ladekabel type 2 i henhold til IEC 62196-2 støtter en- og trefaselading innen Europa. En elektromekanisk aktuatorlås sikrer ladeprosessen. I 2013 fastsatte EU-kommisjonen bruk av type 2-ladepluggsystemet i henhold til IEC 62196-2 som enhetlig standard for hele Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrisk)
  • 20 A / 480 V AC (metrisk)
  • 32 A / 250 V AC (metrisk)
  • 32 A / 480 V AC (metrisk)

AC-ladekabel for Kina

Ladekabel i henhold til GB/T-standard for det kinesiske markedet  

AC-ladekabel GB/T

Standarden GB/T 20234.2 beskriver en- og trefaselading i Kina. Et spesielt hendelsystem sørger for sikker kobling mellom kjøretøyinntak og kjøretøyladeplugg.

  • 20 A / 220 V AC (metrisk)
  • 20 A / 440 V AC (metrisk)
  • 32 A / 220 V AC (metrisk)
  • 32 A / 440 V AC (metrisk)

Vinner av German Design Award

Våre AC-ladekabler er vinnere av German Design Award 2019  

AC-ladekabel type 2 og Label fra German Design Award 2019 i kategorien Special Mention

Våre AC-ladekabler type 2 er utmerket med German Design Award 2019, kategori Special Mention. Den nominerte ladekabelen overbeviste juryen i German Design Award:

"Den ergonomiske designen gir en praktisk gripedel, noe som gjør håndteringen enda bedre. En design med funksjonelt god løsning som overbeviser også estetisk med sin moderne profil og tofargede optikk", lød begrunnelsen fra juryen, som bestod av personer som er godt bevandret innen design, og da innen sektorene økonomi, undervisning og vitenskap samt formgivende industri.

Ytterligere låseposisjon

Låsing med bøylelås  

Låsing av AC-ladeplugg med bøylelås

Som alternativ kan våre AC-ladekabler type 1 og GB/T låses med en bøylelås. Maksimal bøylediameter er 4 mm. Låsehendelen kan da ikke lenger betjenes i plugget tilstand.

Ladeplugg med din egen logo

Ladeplugg med kundelogo  

Ladeplugg med kundelogo

På forespørsel produserer vi AC-ladepluggene våre med firmalogoen din. Slik gir du ladestasjonen eller veggboksen ditt eget merke og optikk utad.

Logoen kan entes preges inn i ladepluggens myke komponentdel, eller du kan velge et klistremerke som tåler UV-stråling, vær og vind, i svart-hvitt eller i farger.

Ladekabler etter ønske

Ulike typer ladekabler  

Ulike typer ladekabler

Velg følgende fra vårt store sortiment: Lengder og tverrsnitt, ledninger i meter og AWG-ledninger, spiralledninger og rette ledninger.

Hvis du ikke skulle finne akkurat den kombinasjonen du ønsker, kan artikkelen opprettes og fremstilles kundetilpasset. Om ønsket leveres ledningsenden også med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompaktert.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk