Produktliste konstantspenningskilder og sensorstrømforsyninger

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Konstantspenningskilde - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Konstantspenningskilde med pluggbar tilkoblingsteknikk for generering av en høyst nøyaktig konstant spenning på 15 V og for forsyning av sensorer uten egen forsyning. Push-in-tilkoblingsteknikk

Konstantspenningskilde - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Konstantspenningskilde med pluggbar tilkoblingsteknikk for generering av en høyst nøyaktig konstant spenning på 15 V og for forsyning av sensorer uten egen forsyning. Skrutilkoblingsteknikk

Konstantspenningskilde - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Konstantspennings-/-strømkilde med pluggbar tilkoblingsteknikk, inngangsspenning 9,6 V DC ... 30 V DC. Utgangsspenning 1,25 V DC ...10 V DC eller utgangsstrøm 2,5 mA ... 20 mA innstillbar. Kan konfigureres med DIP. Push-in-tilkoblingsteknikk.

Konstantspenningskilde - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Konstantspennings-/-strømkilde med pluggbar tilkoblingsteknikk, inngangsspenning 9,6 V DC ... 30 V DC. Utgangsspenning: 1,25 V ... 10 V DC eller utgangsstrøm: 2,5 mA ... 20 mA innstillbar. Kan konfigureres med DIP. Skrutilkoblingsteknikk.

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00