Produktliste tilbehør overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg

Filter

11 resultater

Gassavleder - CN-UB-G1 - 2818203

Ekstra gassavleder for CN-UB-280DC...

Monteringsplate - CN-UB/MP - 2818135

Lask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.

Monteringsplate - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Vinkellask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-konnektor-adapter, stikker-stikker, pluggbar uten gjenge.

Stikker/adapter - BNC-DV 50 - 2805038

BNC-forbinder, to etasjer, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemotstand: 50 ohm

Stikker/adapter - BNC-DV 75 - 2805083

BNC-forbinder, 2-polet, toetasjes, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemotstand 75 Ω

Hus - BNC-DV-LG - 2805025

El.nr.: 1268090

Tomhus, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, toetasjes

Ledning - KBL-SAT/20 - 2880985

Forbindelsesledning 20 cm med F-konnektor, plugg-plugg.

Gassavleder - SVP 2E- 48AC - 2788919

Gassavledere med to elektroder i byggeform H, nominell spenning: 48 V AC

Gassavleder - SVP 2E-110AC - 2765534

Gassavledere med to elektroder i byggeform H, nominell spenning: 110 V AC

11 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00