Produktliste tilbehør overspenningsbeskyttelse til strømforsyningen

Filter

30 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Oppkoblingslask - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Kablingsbro for forbindelse av tre lynavledere FLASHTRAB SEC HYBRID med et N/PE-gnistgap til en 3+1-kobling for TN-S-/TT-systemer. Tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tverrsnitt 35 mm² med stabilt kunststoffhus for nødvendig berøringsbeskyttelse ved bruk som nøytrallederbro

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 2 - 2809209

El.nr.: 1657880

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 2-polet

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 3 - 2809212

El.nr.: 1657881

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 3-polet

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 4 - 2809225

El.nr.: 1657882

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 4-polet

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 5 - 2817864

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, fempolet

Oppkoblingslask - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Kablingslask til moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 6-polet, tverrsnitt 35 mm² og monterte endehetter

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 6 - 2748564

El.nr.: 1657883

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 6-polet

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 7-polet, farge: blå

Oppkoblingslask - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Kablingslask til moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tverrsnitt 35 mm² og monterte endehetter

Oppkoblingslask - MPB 18/1- 8 - 2748577

El.nr.: 1657884

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 8-polet

30 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00