Produktliste tilbehør for industrielt Ethernet

Filter

36 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Mediemodul - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Fiberoptisk Interface-modul for tilkobling av 100Base-FX singlemodus glassfiber (1300 nm), SC, tilkoblingsretning nedover

Mediemodul - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Interface-modul for tilkobling av twisted-pair-kabel, RJ-45, tilkoblingsretning forover

Mediemodul - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Interface-modul for tilkobling av twisted-pair-kabel, RJ-45, tilkoblingsretning nedover

Mediemodul - FL IF 2FX SC-F - 2832412

Fiberoptisk Interface-modul for tilkobling av 100Base-FX multimodus glassfiber (1300 nm), SC, tilkoblingsretning forover

Mediemodul - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Fiberoptisk Interface-modul for tilkobling av 100Base-FX multimodus glassfiber (1300 nm), SC, tilkoblingsretning nedover

Minne - SD FLASH 512MB - 2988146

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 512 Mbyte.

Program- og konfigurasjonsminne - FL SD FLASH/MRM - 2700270

Parametriseringsminne, pluggbart, med MRM-funksjonalitet

Program- og konfigurasjonsminne - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Parametriseringsminne, pluggbart, med MRM- og Layer 3-funksjonalitet

Konfigurasjonsminne - FL MEM PLUG 2 - 1032962

Utskiftbart konfigurasjonsminne for modulinnstillingene for enkelt modulskift og oppstart

36 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk