Siste nytt

Filter

Søkeresultater

423 resultater

Automatsikringer med ny godkjenning

15.04.2021

De smale enkanals automatsikringene PTCB finnes nå med godkjenning for Hazardous Locations Class I, Div 2 Groups A, B, C, D, temperaturklasse T4. Dermed kan PTCB-ene også brukes på Ex-områder (Division 2) med forekomst av gass og damp i korte perioder.

Internasjonale godkjenninger til meget kompakte skilleforsterkere

15.04.2021

Behovet for internasjonale godkjenninger er fremdeles stort. MINI Analog Pro har derfor fått en omfattende oppdatering: ATEX og IECEx til sone 2.

Nye AC-ladekabler til ladestrøm opptil 48 A

15.04.2021

Produktserien med våre modus 3-ladekabler CHARX connect fra Phoenix Contact har fått nytt tilskudd til stammen: For det nordamerikanske E-mobilitet-markedet får du hos oss nå for første gang UL-sertifiserte AC-ladekabler med en merkestrømstyrke på 48 A.

Strømforsyning med beskyttelsesgrad IP67

15.04.2021

Med den nye strømforsyningen TRIO POWER med beskyttelsesgrad IP67, som er spesialutviklet for bruk i felten, sørger du for å opprettholde høy anleggstilgjengelighet også ved ekstreme omgivelsesforhold.

Phoenix Contact og Proximus etablerer en viktig 5G-forbindelse som kan revolusjonere Industrie 4.0.

12.04.2021

Mandag 1. februar 2021 (Brüssel, Belgia):
Phoenix Contact, som ledende leverandør av industriell forbindelses- og automatiseringsteknologi, og den belgiske nettleverandøren Proximus gikk sammen og utførte en vellykket test av PROFINET i et kab...

Ytelsessterk strømforsyning med 110 V DC

12.04.2021

En ny, ytelsessterk strømforsyning med 110 V DC supplerer serien med QUINT POWER-strømforsyninger Den er egnet for bruk fra 110 V DC til 135 V DC.

Nye maskinlamper i klassen 100

12.04.2021

De nye maskinlampene i klassen 100 PLD M 140 W.../D25 og PLD M 140 W.../D35/SC supplerer tilbudet med maskinlamper fra Phoenix Contact.

Beskyttelse til anvendelser med telekommunikasjon

12.04.2021

Med beskyttelsesutstyret i produktserien TERMITRAB complete tilbyr vi høy beskyttelse mot overspenning, og det med minimalt plassbehov.

Nye pluggforbindere til solenergi

12.04.2021

Produktserien SUNCLIX fra Phoenix Contact for solenergisystemer suppleres med nye pluggforbindere samt kabelførte strengsikringer.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert skilleelement

12.04.2021

Du konfigurerer fordelerblokkene PTFIX med push-in-tilkobling slik du ønsker, på stedet trenger de bare å pakkes ut og kobles til. De første fordelerblokkene med integrert funksjon er nå tilgjengelige.

423 Resultater

Phoenix Contact AS

+47 22 07 68 01

Erik Pedersen

Erik Pedersen

Operations, IT & QA Manager