Produktliste strømsløyfer og analoge signaler

Filter

137 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SINGLE_WIRE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-3-1X2-24DC-PT - 2907325

Overspenningsbeskyttelse for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906790

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og skillekniv for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe. Indirekte jording via gassavleder.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - 2906750

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og skillekniv for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-12DC-PT-I - 2908193

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for én totrådet jordpotensialfri signalkrets.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - 2906815

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-48DC-PT-I - 2908195

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for én totrådet jordpotensialfri signalkrets.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I - 2908198

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for én totrådet jordpotensialfri signalkrets. Indirekte jording via gassavleder.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I - 2908200

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for én totrådet jordpotensialfri signalkrets. Indirekte jording via gassavleder.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906772

Overspenningsbeskyttelse med integrert statusindikator og knivskille for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe. Indirekte jording via gassavleder.

ny

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - 2906726

Overspenningsbeskyttelse med integrert statusindikator og knivskille for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe.

137 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk