Produktliste komplette moduler

Filter

35 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relemodul - PLC-RSC- 24DC/21 ATEX - 2902955

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2 og ATEX (sone 2)

Relemodul - PLC-RSC-120UC/21 ATEX - 2902956

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2 og ATEX (sone 2)

Relé - PLC-RSP-12DC/21/C1D2 - 5606332

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

Relemodul - PLC-RSC-12DC/21/C1D2 - 5606331

El.nr.: 4300134

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

Relemodul - PLC-RSC- 24DC/21/C1D2 - 5603154

El.nr.: 4300133

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I Div. 2

Relemodul - PLC-RSC-120UC/21/C1D2 - 5603157

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I Div. 2

Relemodul - PLC-RSC-230UC/21/C1D2 - 5607072

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

ny

Optokobler - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

Optokobler - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

Optokobler - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 5603263

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

35 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk