Produktliste hybridpluggforbindere

Filter

190 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltype

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelpluggforbinder - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 9 mm ... 12 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 12 mm ... 15 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 15 mm ... 18 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 9 mm ... 12 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 12 mm ... 15 mm

Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 15 mm ... 18 mm

190 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk