Produktliste panel-pc-er i IP65

Filter

10 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panel-PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 18,5" LCD-bredbildeskjerm med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv flerberøringsskjerm. Kraftig Intel®i7-prosessor og mulighet for konfigurerbart minne, datalager og operativsystem.

Panel-PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 21,5" LCD-bredbildeskjerm med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv flerberøringsskjerm. Kraftig Intel®i7-prosessor og mulighet for konfigurerbart minne, datalager og operativsystem.

Panel-PC - DL PPC15M 7000 - 2400017

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 15" LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv flerberøringsskjerm. Kraftig Intel®i7-prosessor og mulighet for konfigurerbart minne, datalager og operativsystem.

Panel-PC - DL PPC15 1000 - 2701665

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 15-tommers LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning og resistiv Single-Touch-skjerm. Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor 2 GB RAM. HDD/SDD-datalagringsopsjon med valgbart operativsystem.

Panel-PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 15-tommers LCD-display med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv Multi-Touch-skjerm. Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor 2 GB RAM. HDD/SDD-datalagringsopsjon med valgbart operativsystem.

Industri-PC - VMT 7008 - 2400161

Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 8" display, lukket hus. Konfigurerbart: Blant annet dataminne og operativsystem.

Industri-PC - VMT 7010 - 2400158

Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 10,4"-display, lukket hus. Konfigurerbart: Blant annet dataminne og operativsystem.

Industri-PC - VMT 7012 - 2400159

Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 12,1"-display, lukket hus. Konfigurerbar: Bl.a. dataminne og operativsystem.

Industri-PC - VMT 7015 - 2400160

Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 15" display, lukket hus. Konfigurerbar: Bl.a. dataminne og operativsystem.

Terminal-PC - MMT 8017S WES7 - 2404636

Terminal-PC med 43,2 cm / 17"-TFT-display (Kapasitiv Multi-Touch-skjermbilde), 1920 x 1080 (Full HD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (en er ført ut på baksiden), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) og brukerprogramvare: uten brukerprogramvare.

10 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk